Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 198
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
Baureihe 2830 Ausführung A (Bild 1) - 0,52 – 26,00 kNm
Stückliste
VUL-22-1-1-2830-000-A-0-N-L(2.0895105259510525)
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Produktdatenblatt
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKA
Zulässiger Axialer Wellenversatz
0.0 mm
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
mm
L1
Einbaulänge der Kupplung
mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D2
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
mm
D10
Außendurchmesser Tellerflansch (Antriebseite)
mm
F1
Fase Innendurchmesser Fertigbohrung an der Nabe (Abtriebseite)
mm
F2
Fase Innendurchmesser Fertigbohrung an der Nabe
mm
L6
mm
L10
Abstand von der Stirnfläche der Nabe bis zur Schraube am Tellerflansch (Antriebseite)
mm
D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
Wert eingeben für D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
cm
inch
ft
D3INFO
Hinweis Bohrung (Abtriebsseite)
D3TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
NSL2
Nabe Standardlänge (Abtriebsseite)
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
mm
L2INFO
Hinweis Nabenlänge (Abtriebsseite)
Nabe Standardlänge
PFBTOL
Passungstoleranz Nut (Abtriebsseite)
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PFH
Nuthöhe für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
PFHTOL
Toleranz der Passfederhöhe (Abtriebsseite)
mm
SINFO
Sicherheit Passfeder (Abtriebsseite)
Sicherheit i.O.
D11
Außendurchmesser Nabe (Antriebsseite)
mm
D12
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe Rechts (Antriebseite)
mm
Wert eingeben für D12
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe Rechts (Antriebseite)
mm
cm
inch
ft
D12TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe Rechts (Antriebsseite)
NSL9
Nabe Standardlänge (Antriebsseite)
L9
Nabenlänge (Antriebsseite)
mm
PFBSBRE
Passfedernut nach DIN (Antriebsseite)
PFBRE
Nutbreite für Nut nach DIN (Antriebsseite)
mm
PASSUNGSARTRE
Passungsart der Nut (Antriebsseite)
PFBTOLRE
Passungstoleranz Nut (Antriebsseite)
mm
PFHTOLRE
Toleranz der Passfederhöhe (Antriebsseite)
0.2 mm
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
S1
Massenschwerpunkt M1
mm
S2
Massenschwerpunkt M2
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D