Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 64
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
Baureihe 2804 - Spannbuchsen Verbindung 0,56 – 11,2 kNm
Stückliste
VXT-26-1-2-2804-180-A-0-X-I(100102284.490)
DRWNR
Zeichnungsnummer
PDMKEY
Produktschlüssel
TKNMAX
Nenndrehmoment
TKMAX
Max. Drehmoment 1
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
mm
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
INTERES
Produktdatenblatt
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
PKV30
Zulässige Verlustleistung
NKMAX
Zul. Drehzahl
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
DKW
Zulässiger Winkliger Kupplungsversatz
CTDYN
Dynamische Drehfeder-steife
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
L1
Einbaulänge der Kupplung
mm
D2
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
D14
Zentrierdurchmesser für Schwungradanschluss für das Element
D15
Lochkreisdurchmesser für Befestigungsschrauben zum Schwungrad
D16
Bohrungsdurchmesser für D15
T1
Lochteilung für Lochkreisdurchmesser D15 Kundenanschluss Schwungrad (Antriebseite)
F1
Fase Innendurchmesser Fertigbohrung an der Nabe (Abtriebseite)
0.0
L4
Zentrierlänge (Element / Anschlussring)
L7
Klemmlänge des Elementes zum Schwungrad (Antriebseite)
J1
Massenträgheitsmoment
J2BASIS
Massenträgheitsmoment
M1
Masse
M2BASIS
Masse
S1
Massenschwerpunkt M1
S2BASIS
Massenschwerpunkt M2
D1
größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
L11
Schrauben kopf überstand
PKVM30
Zulässige Verlustleistung
L6
Mantelbreite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D