Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 339
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
Baureihe 2803 Ausführung A (Bild 1) - 0,52 – 26,00 kNm
Stückliste
VUL-14-1-1-2803-080-A-0-N-L(0.52000)
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Produktdatenblatt
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
SN
Schwungrad nach SAE J620
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKA
Zulässiger Axialer Wellenversatz
0.0 mm
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
D1
größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
mm
L1
Einbaulänge der Kupplung
mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D2
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
mm
D4
äußerer Flanschdurchmesser zur Kundenanschluss (Abtriebseite)
mm
D7
Lochkreisdurchmesser Kundenanschlussseite (Abtriebseite)
mm
D8
Bohrungsdurchmesser zu D7
mm
D9
Zentrierdurchmesser Anschlussflansch Kundenanschluss (Abtriebseite)
mm
D10
Außendurchmesser Tellerflansch (Antriebseite)
mm
T1
Lochteilung für Lochkreisdurchmesser D15 Kundenanschluss Schwungrad (Antriebseite)
mm
T2
Lochteilung Kundenanschluß Flansch (Abtriebseite)
mm
F1
Fase Innendurchmesser Fertigbohrung an der Nabe (Abtriebseite)
mm
L12
Klemmlänge des Anschlussflansches (Abtriebseite)
mm
L18
Tiefe zur Anschlussfläche Element
mm
D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
D3INFO
Hinweis Bohrung (Abtriebsseite)
Achtung! D3 muss größer als 0 sein
D3TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
NSL2
Nabe Standardlänge (Abtriebsseite)
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
L2INFO
Hinweis Nabenlänge (Abtriebsseite)
Nabe Standardlänge
PFBTOL
Passungstoleranz Nut (Abtriebsseite)
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PFH
Nuthöhe für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
0.0 mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
PFHTOL
Toleranz der Passfederhöhe (Abtriebsseite)
0.0 mm
SINFO
Sicherheit Passfeder (Abtriebsseite)
Die Sicherheit der Passfederverbindung ist zu niedrig, bitte Nabenbohrungsdurchmesser erhöhen
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
S1
Massenschwerpunkt M1
mm
S2
Massenschwerpunkt M2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D