Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
Baureihe 4400 Bild 1 - Tkn 3,25 Nm – 26,00 kNm
Stückliste
VKE-41-1-1-4400-000-A-0-N-L(3.251001252810012528)
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Interessegrad
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
L
Anwendungsfaktor
1
M
Anwendungsfaktor
0.89
C
Anwendungsfaktor
0.77
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKA
Zulässiger Axialer Wellenversatz
mm
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
mm
D1
Größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
mm
L1
Einbaulänge der Kupplung
mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D2
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
mm
D11
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
mm
F1
Massenträgheitsmoment
mm
F2
Massenträgheitsmoment
mm
D3MIN
Durchmesser der Vorbohrung in der Nabe (Abtriebseite)
mm
D3MAX
Größter zulässiger Durchmesser der Fertigbohrung in der Nabe (Abtriebseite)
mm
D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
Wert eingeben für D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
cm
inch
ft
D3INFO
Hinweis Bohrung (Abtriebsseite)
D3TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
NSL2
Nabe Standardlänge (Abtriebsseite)
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
mm
L2INFO
Hinweis Nabenlänge (Abtriebsseite)
Nabe Standardlänge
PFBTOL
Passungstoleranz Nut (Abtriebsseite)
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PFH
Nuthöhe für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
PFHTOL
Toleranz der Passfederhöhe (Abtriebsseite)
mm
SINFO
Sicherheit Passfeder (Abtriebsseite)
Sicherheit i.O.
D12MIN
Durchmesser der Vorbohrung der Nabe vorgebohrt (Antriebseite)
mm
D12MAX
Größter zulässiger Durchmesser der Fertigbohrung in der Nabe (Antriebseite)
mm
D12
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe Rechts (Antriebseite)
mm
Wert eingeben für D12
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe Rechts (Antriebseite)
mm
cm
inch
ft
D12INFO
Hinweis Bohrung (Antriebsseite)
D12TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe Rechts (Antriebsseite)
NSL9
Nabe Standardlänge (Antriebsseite)
L9STANDARD
Nabenlänge (Antriebsseite)
mm
L9
Nabenlänge (Antriebsseite)
mm
PFBSBRE
Passfedernut nach DIN (Antriebsseite)
PFBRE
Nutbreite für Nut nach DIN (Antriebsseite)
mm
PFHRE
Nuthöhe für Nut nach DIN (Antriebsseite)
mm
PASSUNGSARTRE
Passungsart der Nut (Antriebsseite)
PFBTOLRE
Passungstoleranz Nut (Antriebsseite)
SREINFO
Sicherheit Passfeder (Antriebsseite)
Sicherheit i.O.
PFHTOLRE
Toleranz der Passfederhöhe (Antriebsseite)
0.2 mm
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
S1
Schwerpunktabstand
mm
S2
Schwerpunktabstand
mm
SN
MBVEL1
mm
VED5
mm
VED6
mm
VEL2
mm
VEL4
mm
VEG1
118.000 mm
VEG2
76.000 mm
VEFB1
6.000 mm
MTK1M
16.000 mm
MTK1SL
50.000 mm
MTK1KH
10.000 mm
MTK1SW
24.000 mm
VUTFL1
20.000 mm
MBVETK1
641.400 mm
TTK1M
16.000 mm
TTK1SL
30.000 mm
TTK1KH
10.000 mm
TTK1SW
24.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D