Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 177
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
Baureihe 4000 Bild 1 bis 3 - Tkn 3,25 Nm – 26,00 kNm
Stückliste
VKE-23-1-1-4000-065-A-0-Y-L(0.724312)
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Interessegrad
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
SN
Schwungrad nach SAE J620
L
Anwendungsfaktor
M
Anwendungsfaktor
C
Anwendungsfaktor
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
D1
Größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
mm
L1
Einbaulänge der Kupplung
mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D11
Außendurchmesser Nabe (Antriebsseite)
mm
D14
Zentrierdurchmesser für Schwungradanschluss für das Element
mm
D15
Lochkreisdurchmesser für Befestigungsschrauben zum Schwungrad
mm
D16
Bohrungsdurchmesser für D15
mm
T1
Lochteilung für Lochkreisdurchmesser D15 Kundenanschluss Schwungrad (Antriebseite)
mm
L5
Abstand von der Stirnfläche der Nabe bis zur Schraube am Spannring (Abtriebseite)
mm
L7
Klemmlänge des Elementes zum Schwungrad (Antriebseite)
mm
L11
Überstand der Kupplung ins Schwungrad
mm
D3MIN
Durchmesser der Vorbohrung in der Nabe (Abtriebseite)
0 mm
D3MAX
Größter zulässiger Durchmesser der Fertigbohrung in der Nabe (Abtriebseite)
mm
D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
Wert eingeben für D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
cm
inch
ft
D3INFO
Hinweis Bohrung (Abtriebsseite)
D3TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
NSL2
Nabe Standardlänge (Abtriebsseite)
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
mm
L2INFO
Hinweis Nabenlänge (Abtriebsseite)
Nabe Standardlänge
PFBTOL
Passungstoleranz Nut (Abtriebsseite)
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PFH
Nuthöhe für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
PFHTOL
Toleranz der Passfederhöhe (Abtriebsseite)
mm
SINFO
Sicherheit Passfeder (Abtriebsseite)
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
S1
Schwerpunktabstand
mm
S2
Schwerpunktabstand
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D