Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
VULKAN Couplings
Beschreibung
4110 Standard Länge - Tkn 8.2 kNm - 16.25 kNm 1-reihig
Stückliste
VKF-54-1-4-4110-180-A-0-N-L(8.213517536)
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Interessegrad
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
SN
Schwungrad nach SAE J620
C
Anwendungsfaktor
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKA
Zulässiger Axialer Wellenversatz
4.5 mm
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
D1
größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
572 mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D2
Außendurchmesser der Nabe (Abtriebseite)
mm
D14
Zentrierdurchmesser für Schwungradanschluss für das Element
mm
D15
Lochkreisdurchmesser für Befestigungsschrauben zum Schwungrad
mm
D16
Bohrungsdurchmesser für D15
17 mm
T1
Lochteilung für Lochkreisdurchmesser D15 Kundenanschluss Schwungrad (Antriebseite)
12 mm
F1
Überstand der Kupplung ins Schwungrad
1.6 mm
L7
Klemmlänge des Elementes zum Schwungrad (Antriebseite)
6 mm
D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
Wert eingeben für D3
Bohrungsdurchmesser Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
mm
cm
inch
ft
D3TOL
Toleranz für Fertigbohrung der Kupplungsnabe (Abtriebsseite)
NSL2
Nabe Standardlänge (Abtriebsseite)
L2
Nabenlänge (Abtriebseite)
mm
PFBTOL
Passungstoleranz Nut (Abtriebsseite)
PFBSB
Passfedernut nach DIN (Abtriebsseite)
PFB
Nutbreite für Nut nach DIN (Abtriebsseite)
mm
PASSUNGSART
Passungsart der Nut (Abtriebsseite)
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
S1
Schwerpunktabstand
mm
S2
Schwerpunktabstand
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D